Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di suddivisione per AxP = 2000 x 400mm, IP20, zincato
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
116526
|
| EAN |
4015081162680
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
290 mm
|
| Peso prodotto |
6.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSPP204
|
| Tipo |
Accessorio\nCustodia combinata\nQuadro di installazione e distribuzione IVS
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Pareti di separazione
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP55
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Indicato per altezze di |
2000 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
400 mm
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 4b |
| Funzioni |
Custodia componibile
|