Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116528
Codice del modello: XLSPP208

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di suddivisione per AxP = 2000 x 800mm, IP20, zincato

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
116528
EAN
4015081162703
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
690 mm
Peso prodotto
16 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPP208

Caratteristiche prodotto

Tipo di costruzione
pezzo unico
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.