Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116537
Codice del modello: XLSPH1103

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo A=100 mm, L=1000mm, D = 300 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
116537
EAN
4015081162796
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
6.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPH1103

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Grigio
Unità
Accessori
Capacità di carico - max
1500 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Adatto per lunghezza/profondità
300 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base completa
Resistenza agli impatti
Altri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.