Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116541
XLSPH185

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo A=100 mm, L=800 mm, P=500 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
116541
EAN
4015081162833
Lunghezza/profondità del prodotto
800 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPH185

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Accessori
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Grigio
Unità
Accessori
Capacità di carico - max
1500 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Adatto per lunghezza/profondità
500 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base completa
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.