Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo A=100 mm, L=1200mm, D = 500 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
116543
|
| EAN |
4015081162857
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1210 mm
|
| Altezza prodotto |
130 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
9.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSPH1125
|
| Utilizzato con |
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL |
| Tipo |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Zoccoli per fissaggio a pavimento
|
| Colore |
Grigio
|
| Unità |
Accessori
|
| Capacità di carico - max |
1500 kg
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
500 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
500 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
base completa
|
| Resistenza agli impatti |
Altro
|