Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116545
XLSPH263

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo A=200 mm, L=600 mm, P=300 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
116545
EAN
4015081162871
Lunghezza/profondità del prodotto
600 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPH263

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Grigio
Unità
Accessori
Capacità di carico - max
1500 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Adatto per lunghezza/profondità
300 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base completa
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.