Eaton Moeller® series collegamento per spina per dispositivi esterni M22, sulla scheda
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series link M22
|
| Sigla catalogo |
116698
|
| EAN |
4015081164431
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
2.2 g
|
| Certificazione/i |
CSA
CSA Class No.: 3211-07 CSA File No.: 2324643 UL File No.: E29184 UL UL Category Control No.: NKCR |
| Note catalogo |
Collegamento per le posizioni di montaggio inutilizzate di M22-SWD-I..LP (fissaggio base)
|
| Codice modello |
M22-SWD-SEL8-10
|
| Funzioni |
Per il collegamento a ponte in posizioni di montaggio aperte per connettori maschio dei dispositivi esterni o schede a circuiti stampati
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.3 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessorio
|