Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116846
Codice del modello: BCZ-CS-BO-F1

Eaton xComfort BC sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Supporto per morsetti a due livelli con terminali a innesto 6x16 mm2 + 21x4 mm2

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BC Terminale a innesto
Sigla catalogo
116846
EAN
4015081163083
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BCZ-CS-BO-F1

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Parti di ricambio
Funzioni
Accessori
Parti di ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.