Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116881
EVG-16/4PHAS/L-N-X/8PC

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. Sarra di fase, 4ph, 16qmm, connettore a forcella, 24SU

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
116881
EAN
4015081166213
Lunghezza/profondità del prodotto
415 mm
Altezza prodotto
30.3 mm
Larghezza prodotto
13.3 mm
Peso prodotto
0.249 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EVG-16/4PHAS/L-N-X/8PC

Caratteristiche prodotto

Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
2
Numero di poli
Quattro poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
24
Numero di fasi
4
Dimensioni passo
17.8 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.