Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116907
RA-C4-D13

Eaton Moeller® series Rapid Link Gasket, 11-13mm, (10 pieces)

Specifiche generali

Product Name
Eaton Rapid Link Gasket
Catalog Number
116907
EAN
4015081166473
Product Length/Depth
46.7 mm
Product Height
33.5 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.029 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
for Ø 11 - 13 mm EPDM round cable, silicon free and halogen free, IP65
Model Code
RA-C4-D13

Condizioni ambientali e climatiche

Operating temperature - max
0 °C
Operating temperature - min
0 °C

Features & functions

Material
Plastic
Thickness
0 mm

Informazioni generali

Product category
Power supply
Type
Slotted enclosure bushing seal

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.