Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

118457
Codice del modello: M22-I1M-SAL

Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, Metallo, 1 posizione di montaggio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Sigla catalogo
118457
EAN
4015081167241
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
67 mm
Peso prodotto
0.39 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-I1M-SAL

Caratteristiche prodotto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dotato di:
Viti in acciaio di alta qualità
Collegamento con SmartWire-DT
No
Materiale custodia
Alluminio
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente
Forza per apertura positiva - min
0 N
Numero di postazioni di comando
1
Numero di posizioni
1
Colore base
Grigio
Qualità del materiale
Altro
Diametro di apertura
22.5 mm
Numero RAL
7032
Grado di protezione
IP67
NEMA 4x

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.