Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

118458
Codice del modello: M22-I2M/SS

Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, Acciaio inossidabile, 2 posti di montaggio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Sigla catalogo
118458
EAN
4015081167258
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.84 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-I2M/SS

Caratteristiche prodotto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dotato di:
Alette di montaggio su ciascun lato
Viti in acciaio di alta qualità
Collegamento con SmartWire-DT
No
Materiale custodia
Acciaio inox 316L
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Numero di postazioni di comando
2
Numero di posizioni
2
Colore base
Grigio
Qualità del materiale
Altro
Numero di interruttori (selettore)
0
Diametro di apertura
22.5 mm
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
NEMA 4x
IP67/IP69K

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.