Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, Metallo, 2 posti di montaggio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Sigla catalogo |
118459
|
| EAN |
4015081167265
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
130 mm
|
| Altezza prodotto |
85 mm
|
| Larghezza prodotto |
67 mm
|
| Peso prodotto |
0.542 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-I2M-SAL
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Grigio
|
| Materiale custodia |
Alluminio
|
| Tipo di custodia |
scatola per montaggio sporgente
|
| Dotato di: |
Viti in acciaio di alta qualità
|
| Numero di postazioni di comando |
2
|
| Numero di posizioni |
2
|
| Numero RAL |
7032
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69
NEMA 4x |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|