Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, Acciaio inossidabile, 3 posti di montaggio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Sigla catalogo |
118460
|
| EAN |
4015081167272
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
220 mm
|
| Altezza prodotto |
84 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
0.966 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-I3M/SS
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dotato di: |
Alette di montaggio su ciascun lato
Viti in acciaio di alta qualità |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Materiale custodia |
Acciaio inox 316L
|
| Tipo di custodia |
scatola per montaggio sporgente
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Numero di postazioni di comando |
3
|
| Numero di posizioni |
3
|
| Colore base |
Grigio
|
| Qualità del materiale |
Altro
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4x |