Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

118702
ESR5-NO-31-24VAC-DC

Relè di sicurezza per arresto di emergenza/porta di protezione Eaton ESR5, 24VDC/AC, 3 circuiti di abilitazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Relè di sicurezza Eaton ESR5
Sigla catalogo
118702
EAN
4015081168422
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.164 kg
Certificazione/i
2014/30/EU
UL File No.: E29184
EN ISO 13849-1
UL report applies to both US and Canada
CE
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
UL 508
IEC 62061
UL
EN 50178
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60204
IEC 61508, Parts 1-7
CSA-C22.2 No. 14-95
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
Machines 2006/42/EG
Note catalogo
Sostituzione: ESR5-NO-31-24VDC (EP-401062)
Codice modello
ESR5-NO-31-24VAC-DC

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Test di prova
66 mesi (bassa domanda)
240 mesi (high-demand)
Poteri d'interruzione
4 A a 360 Cicli/h, DC-13 a 24 V, Uscite
In conformità a IEC 60947-5-1, Uscite
3 A a 3600 O/h, AC-15 a 230 V, Uscite
2,5 A a 3600 O/h, DC-13 a 24 V, Uscite
0,4 W
4 A a 360 Cicli/h, AC-15 a 230 V, Uscite
Resistenza alle vibrazioni
10 - 150 Hz, Ampiezza: 0,15 mm, Accelerazione: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Distanze d'isolamento superficiali e in aria secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2 No. 14-95
Condensazione: Senza condensa
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Umidità relativa
< 75 %

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
5.16 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
0,025 - 6 A
Circuito di alimentazione
1,6 W (comando in corrente continua)
3,4 W (comando in corrente alternata 50/60 Hz)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
26.4 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
20.4 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
230 V AC
24 V AC/V DC (alimentazione)
Circa 24 V DC sull’ingresso, circuito avviamento e feedback
Corrente di cortocircuito
2,3 A, Ingresso
Protezione da cortocircuito
resistente a corto circuito, 24 V, Fusibile per l'alimentazione del circuito di comando, Circuito di comando
Fusibile 6 A gL/gG, Per i circuiti di uscita, esterno
Classe di protezione da corto circuito
10A gL/gG, NEOZED (N/A), Fusibile di uscita, esterno, Dati di uscita
6A gL/gG, NEOZED (N/C), Fusibile di uscita, esterno, Dati di uscita

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Caratteristiche
6 kV tra la commutazione di ingresso e i percorsi di corrente di abilitazione
Isolamento di sicurezza
Isolamento rinforzato
3 circuiti di abilitazione istantanei
Ripristino automatico
Isolamento base
Dotato di:
Certificato dal TÜV
Circuito di feedback
Approvato UL
Ingresso di avvio
Morsetti rimovibili
Funzioni
bicanale
monocanale
Materiale
Contatti: ossido di stagno-argento, placcato oro (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Involucro: Poliammide (PA), non rinforzata

Informazioni generali

Tipo connessione
morsetti a vite M3
Corrente assorbita
140 mA, AC
65 mA, DC
Grado di protezione
IP20
Morsetti: IP20
Posizione di installazione: ≥ IP54
Involucro: IP20
Fattore di utilizzo
100 %
Disturbi emessi
secondo EN 61000-6-4
Immunità
Conformemente a EN 62061
Conformemente a EN-61000-6-2
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Durata meccanica
10.000.000 operazioni
Durata
240 month
Modello
Dispositivo base
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Ampiezza supporto
22,5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Black-out
Normalmente 5,16 W
Categoria prodotto
Relè di sicurezza elettronici
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tempo di ripetizione del ciclo
1000 ms
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
300.000 cicli di commutazione, B10d
Cat. 4, Categoria
PL e, Livello di prestazione
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
SIL 3, Livello di integrità di sicurezza
SIL 3, Safety integrity level, In conformità a IEC 61508
Cat. 4, Categoria
SILCL 3, Limite livello di integrità di sicurezza richiesto
5,05 x 10^-10, PFHd, Probabilità di guasto all'ora
Categoria di arresto (IEC 60204)
0
Adatto per
Modulo di interruzione sicura dei circuiti elettrici
Monitoraggio di interruttori di posizione (finecorsa meccanici)
Monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza
Relè di sicurezza per il monitoraggio dell’arresto di emergenza e dell’interruttore dello sportello di sicurezza
Frequenza di avviamento
potenza 0.5 Hz, Ingresso
Tipo
  • Categoria arresto di emergenza 0, spegnimento di emergenza
  • Circuito di feedback
  • Ripari di protezione
Tipo di tensione
AC/CC

Ingresso/uscita

Potenza di disinserzione
35 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 110 V DC
40 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 48 V DC
48 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 24 V DC
1500 VA, max., carico resistivo (τ = 0 ms), a 250 V AC
288 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 48 V DC
77 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 110 V DC
144 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 24 V DC
88 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 220 V DC
33 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 220 V DC
Ingresso
∞ ms, Simultaneità per ingressi 1/2
Corrente nominale
30 A
Numero di ingressi
a uno e due canali
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, ritardato) con contatto
0
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, istantaneo) con polo
3
Numero di uscite (funzione di segnalazione, ritardato) con contatto
0
Numero di uscite (funzione di segnalazione, istantaneo) con polo
1
Resistenza totale del cavo ammissibile
Circa 50 Ω (ingresso e circuiti di avviamento per UN)
Tempo di intervento
100 ms tip. (K1, K2 - per modalità automatica UN)
100 ms tip. (a Uₑ in modalità automatica)
Corrente quadratica totale
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3²)
Tempo di ripristino
Normalmente 10 ms (doppio canale)
45 ms (canale singolo)
Resistenza
50 Ω (impedenza)
Tensione di manovra
250 V
Corrente ininterrotta
6 A N/C, Limitazione corrente continua
6 A N/A, Limitazione corrente continua

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
0,6 x 3,5 mm, morsetti a vite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
7 mm
Capacità morsetti
2 x (0,25 – 1) mm², flessibile con puntalino
24 - 12 AWG, rigido o flessibile
1 x (0,2 – 2,5) mm², cavo rigido
2 x (0,2 – 1) mm², cavo rigido
1 x (0,25 – 2,5) mm², flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto