Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

118706
ESR5-VE3-42

Espansione dei contatti Eaton ESR5, 24VDC/AC, 4 circuiti di abilitazione ritardati alla diseccitazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Espansione dei contatti Eaton ESR5
Sigla catalogo
118706
EAN
4015081168460
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.173 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
UL
2014/30/EU
IEC 62061
UL 508
IEC/EN 60204
EN 50178
CE
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
EN ISO 13849-1
CSA-C22.2 No. 14-95
IEC 61508, Parts 1-7
Machines 2006/42/EG
Note catalogo
L'unità base determina la categoria di arresto massimo secondo IEC 61508 e IEC 60204
Codice modello
ESR5-VE3-42

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Test di prova
67 mesi (bassa domanda)
240 mesi (high demand)
Poteri d'interruzione
3 A a 3600 O/h, AC-15 a 230 V, Uscite
In conformità a IEC 60947-5-1, Uscite
0,4 W
3 A a 3600 O/h, DC-13 a 24 V, Uscite
Resistenza alle vibrazioni
10 - 150 Hz, Ampiezza: 0,15 mm, Accelerazione: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Distanze d'isolamento superficiali e in aria secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2 No. 14-95
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Umidità relativa
< 75 %

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
4.52 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
0,025 - 6 A (N/O)
0,025 - 3 A (N/C)
Circuito di alimentazione
2 W (comando in corrente continua)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
26.4 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
26.4 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
20.4 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione)
230 V AC
Protezione da cortocircuito
Fusibile 4 A gL/gG (segnala percorsi di corrente), Per i circuiti di uscita, esterno
Fusibile 10 A gL/gG (abilitazione percorsi di corrente), Per i circuiti di uscita, esterno
Classe di protezione da corto circuito
10A gL/gG, NEOZED (N/A), Fusibile di uscita, esterno, Dati di uscita
4A gL/gG, NEOZED (N/C), Fusibile di uscita, esterno, Dati di uscita

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Raccordo a vite
Caratteristiche
Percorso corrente feedack
Isolamento di sicurezza
6 kV tra circuito di ingresso, contatti NC e circuiti di abilitazione
Isolamento base
Isolamento rinforzato
Dotato di:
Certificato dal TÜV
Morsetti rimovibili
Approvato UL
Circuito di feedback
Funzioni
monocanale
Funzionamento a tempo
Materiale
Contatti: ossido di stagno-argento, placcato oro (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Involucro: Poliammide, non rinforzata

Informazioni generali

Tipo connessione
Morsetti a vite M3
Corrente assorbita
94 mA, DC
94 mA, AC
Grado di protezione
IP20
Posizione di installazione: ≥ IP54
Involucro: IP20
Morsetti: IP20
Fattore di utilizzo
100 %
Disturbi emessi
secondo EN 61000-6-4
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Durata meccanica
10.000.000 operazioni
Modello
Modulo di espansione
Metodo di montaggio
Montaggio su guida possibile
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Ampiezza supporto
22,5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2 
Black-out
Normalmente 4,52 W
Categoria prodotto
Relè di sicurezza elettronici
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tempo di ripetizione del ciclo
1000 ms
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
300.000 cicli di commutazione, B10d
PL d, Livello di prestazione
Cat. 3, categoria
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
SIL 3, Livello di integrità di sicurezza, In conformità a IEC 61508
SILCL 3, Limite livello di integrità di sicurezza richiesto
SILCL 2, Limite livello di integrità di sicurezza richiesto
SIL 2, Livello di integrità di sicurezza, In conformità a IEC 61508
13,5 x 10-10, PFHd, Probabilità di guasto all'ora
Cat. 3, categoria
Categoria di arresto (IEC 60204)
1
Adatto per
Blocco di espansione del contatto del relè di sicurezza secondo DIN EN60204-1/VDE 0113 Parte 1 per la moltiplicazione dei contatti
Monitoraggio di interruttori di posizione
Monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza
L’unità di espansione può essere utilizzata per la moltiplicazione dei contatti per i relè di arresto di emergenza e i comandi a due mani
Frequenza di avviamento
potenza 0.5 Hz, Ingresso
Tipo
Espansioni contatti
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Potenza di disinserzione
1500 VA max., Dati di uscita, carico resistivo (τ = 0 ms), a 250 V AC (per contatti N/C 65 - 66)
288 W max, Dati di uscita, carico resistivo (τ = 0 ms), a 48 V DC (per contatti N/C 65 - 66)
40 W max, Dati di uscita, carico induttivo (τ = 40 ms), a 48 V DC
35 W max, Dati di uscita, carico induttivo (τ = 40 ms), a 110 V DC
Carico resistivo max. 144 W (τ = 0 ms), a 24 V DC (per contatti N/C 65 - 66)
33 W max, Dati di uscita, carico induttivo (τ = 40 ms), a 220 V DC
77 W max, Dati di uscita, carico resistivo (τ = 0 ms), a 110 V DC
88 W max, Dati di uscita, carico resistivo (τ = 0 ms), a 220 V DC
48 W max, Dati di uscita, carico induttivo (τ = 40 ms), a 24 V DC
Percorso corrente feedack
Percorso di corrente di feedback ritardato
Ingresso
∞ ms, Simultaneità per ingressi 1/2
Corrente nominale
84 A
Numero di ingressi
monocanale
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, ritardato) con contatto
4
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, istantaneo) con polo
0
Numero di uscite (funzione di segnalazione, ritardato) con contatto
1
Numero di uscite (funzione di segnalazione, istantaneo) con polo
0
Temporizzazione alla diseccitazione
0,3 - 3 s (± 50 %)
Tempo di intervento
20 ms tip. (K1, K2 - per modalità automatica UN)
20 ms tip. (a Uₑ in modalità automatica)
20 ms tip. (K1, K2 - per funzionamento manuale UN)
20 ms tip. (a Uₑ in modalità manuale)
Corrente quadratica totale
50 A² (ITH² = I1² + I2² + I3² + I4²)
Tensione di manovra
250 V
Corrente ininterrotta
3 A N/C, Limitazione corrente continua
6 A N/A, Limitazione corrente continua

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
3,5 x 0,6 mm, Vite terminale
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
7 mm
Capacità morsetti
1 x (0,2 – 2,5) mm², cavo rigido
1 x (0,25 – 2,5) mm², flessibile con puntalino
2 x (0,25 – 1) mm², flessibile con puntalino
24 - 12 AWG, rigido o flessibile
2 x (0,2 – 1) mm², cavo rigido
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto