Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

118707
ESR5-NE-51-24VAC-DC

Espansione dei contatti Eaton ESR5, 24VDC/AC, 5 circuiti di abilitazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Espansione dei contatti Eaton ESR5
Sigla catalogo
118707
EAN
4015081168477
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.21 kg
Certificazione/i
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
Certified by UL for use in Canada
IEC 61508, Parts 1-7
EN ISO 13849-1
CE
UL 508
2014/30/EU
UL File No.: E29184
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 14-95
UL
IEC 62061
EN 50178
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
Machines 2006/42/EG
Note catalogo
  • L'unità base determina la categoria di arresto massimo secondo IEC 61508 e IEC 60204
  • Sostituzione: ESR5-NE-51-24VDC (EP-401063)
Codice modello
ESR5-NE-51-24VAC-DC

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Test di prova
240 mesi (high-demand)
84 mesi (bassa domanda)
Poteri d'interruzione
0,4 W
In conformità a IEC 60947-5-1, Uscite
4 A a 360 Cicli/h, AC-15 a 230 V, Uscite
3 A a 3600 O/h, AC-15 a 230 V, Uscite
4 A a 360 Cicli/h, DC-13 a 24 V, Uscite
2,5 A a 3600 O/h, DC-13 a 24 V, Uscite
Resistenza alle vibrazioni
10 - 150 Hz, Ampiezza: 0,15 mm, Accelerazione: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Distanze d'isolamento superficiali e in aria secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2 No. 14-95
Condensazione: Senza condensa
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Umidità relativa
< 75 %

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
5.8 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
0,025 - 6 A
Circuito di alimentazione
2,2 W (comando in corrente continua)
2,2 W (comando in corrente alternata 50/60 Hz)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
26.4 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
20.4 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
24 V AC/V DC (alimentazione)
230 V AC
Protezione da cortocircuito
Fusibile 6 A gL/gG, Per i circuiti di uscita, esterno
Classe di protezione da corto circuito
6 A, Fusibile di uscita, Dati di uscita

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Caratteristiche
Isolamento di sicurezza
6 kV tra A1/A2, 11/12, 23/24, 71/72 e 33/34, 43/44, 53/54, 63/64
5 circuiti di abilitazione istantanei
Isolamento base
Isolamento di base
Isolamento rinforzato
Dotato di:
Circuito di feedback
Approvato UL
Certificato dal TÜV
Morsetti rimovibili
Funzioni
monocanale
Materiale
Contatti: ossido di stagno-argento, placcato oro (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Involucro: Poliammide (PA), non rinforzata

Informazioni generali

Tipo connessione
morsetti a vite M3
Corrente assorbita
92 mA, AC
92 mA, DC
Grado di protezione
Morsetti: IP20
Posizione di installazione: ≥ IP54
IP20
Involucro: IP20
Fattore di utilizzo
100 %
Disturbi emessi
secondo EN 61000-6-4
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Durata meccanica
10.000.000 operazioni
Modello
Modulo di espansione
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Ampiezza supporto
22,5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Black-out
Normalmente 5,8 W
Categoria prodotto
Relè di sicurezza elettronici
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Cat. 4, Categoria
PL e, Livello di prestazione
230.000 cicli di commutazione, B10d
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
1,02 x 10-10, PFHd, Probabilità di guasto all'ora
Cat. 4, Categoria
SIL 3, Safety integrity level, In conformità a IEC 61508
SIL 3, Livello di integrità di sicurezza
SILCL 3, Limite livello di integrità di sicurezza richiesto
Categoria di arresto (IEC 60204)
0
Adatto per
Monitoraggio di interruttori di posizione (finecorsa meccanici)
Blocco di espansione del contatto del relè di sicurezza secondo DIN EN60204-1/VDE 0113 Parte 1 per la moltiplicazione dei contatti
Monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza
L’unità di espansione può essere utilizzata per la moltiplicazione dei contatti per i relè di arresto di emergenza e i comandi a due mani
Frequenza di avviamento
potenza 0.5 Hz, Ingresso
Tipo
Espansioni contatti
Tipo di tensione
AC/CC

Ingresso/uscita

Potenza di disinserzione
288 W max, Dati di uscita, carico resistivo (τ = 0 ms), a 48 V DC (per contatto N/C 11/12 71/72)
42 W max, Dati di uscita, carico induttivo (τ = 40 ms), a 110 V DC
42 W max, Dati di uscita, carico induttivo (τ = 40 ms), a 24 V DC
88 W max, Dati di uscita, carico resistivo (τ = 0 ms), a 220 V DC
42 W max, Dati di uscita, carico induttivo (τ = 40 ms), a 48 V DC
42 W max, Dati di uscita, carico induttivo (τ = 40 ms), a 220 V DC
144 W max, Dati di uscita, carico resistivo (τ = 0 ms), a 24 V DC (per contatto N/C 11/12 71/72)
1500 VA max., Dati di uscita, carico resistivo (τ = 0 ms), a 250 V AC (per contatto N/C 11/12 71/72)
110 W max, Dati di uscita, carico resistivo (τ = 0 ms), a 110 V DC
Percorso corrente feedack
Percorso corrente feedack
Ingresso
∞ ms, Simultaneità per ingressi 1/2
Corrente nominale
92 A
Numero di ingressi
monocanale
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, ritardato) con contatto
0
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, istantaneo) con polo
5
Numero di uscite (funzione di segnalazione, ritardato) con contatto
0
Numero di uscite (funzione di segnalazione, istantaneo) con polo
1
Tempo di intervento
20 ms tip. (a Uₑ in modalità manuale)
20 ms tip. (K1, K2 - per funzionamento manuale UN)
20 ms tip. (a Uₑ in modalità automatica)
20 ms tip. (K1, K2 - per modalità automatica UN)
Corrente quadratica totale
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3² + I4² + I5²)
Tempo di ripristino
Normalmente 20 ms
Tensione di manovra
250 V
Corrente ininterrotta
6 A N/A, Limitazione corrente continua
3 A N/C, Limitazione corrente continua

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
0,6 x 3,5 mm, morsetti a vite
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
7 mm
Capacità morsetti
2 x (0,2 – 1) mm², cavo rigido
24 - 12 AWG, rigido o flessibile
1 x (0,25 – 2,5) mm², flessibile con puntalino
2 x (0,25 – 1) mm², flessibile con puntalino
1 x (0,2 – 2,5) mm², cavo rigido
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto