Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

118736
XPNBCB0804

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione NZM4-/area posteriore sistema a sbarre, LxP=800x400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
118736
EAN
4015081168781
Lunghezza/profondità del prodotto
800 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
640 mm
Peso prodotto
6.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCB0804

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto