Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

118737

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, guida per fissaggio cavo, per L=425 mm, R2

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
118737
EAN
4015081168798
Lunghezza/profondità del prodotto
380 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAR04-R2

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Staffa di supporto
Accessori

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto