Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

118799
CIZE-02/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Ingresso per il conteggio degli impulsi, 2 vie

Specifiche generali

Nome prodotto
misurazione dell’energia xComfort Eaton serie Moeller 
Sigla catalogo
118799
EAN
4015081169498
Lunghezza/profondità del prodotto
149.63 mm
Altezza prodotto
27.7 mm
Larghezza prodotto
34.06 mm
Peso prodotto
0.073 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CIZE-02/01

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Conteggio degli impulsi
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Dotato di:
Indicazione LED
Connessione bus
Alimentazione
Rete elettrica
Tipo prodotto sistema bus
Ingresso/uscita
Profondità scatola di installazione integrata - min
0 mm
Numero di ingressi
Grado di protezione
IP20
Funzioni
grandezza d’entrata tensione
grandezza d’entrata corrente
Metodo di montaggio
Da incorporare
Altro
Modello
Modulo base
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.