Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

118803
CHSZ-12/04

Eaton Moeller series xComfort - Dispositivi di controllo. Comando a distanza, display, 12 vie

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort dispositivo di controllo da remoto
Sigla catalogo
118803
EAN
4015081169535
Lunghezza/profondità del prodotto
152 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.089 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CHSZ-12/04

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Comando da remoto
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Altro
Radiofrequenza
Dotato di:
Connessione bus
Finitura superficie
Opaco
Alimentazione
Batteria
Protezione superficiale
Non trattato
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Tipo prodotto sistema bus
Comando a distanza
Numero di canali
12
Numero RAL (Akin)
7037
Colore
Grigio
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Altro
Modello
Trasmittitore manuale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.