Componenti per la distribuzione Eaton, Tappo a vite, DIII E33, 690V AC
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
118904
|
| EAN |
4015081171033
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
48 mm
|
| Larghezza prodotto |
107 mm
|
| Peso prodotto |
0.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-DIII/SK-690
|
| Utilizzato con |
DIII-SO…
Accessori Tappo coprivite Sistema 185-mm sistema 60-mm Basi per fusibili |
| Carcassa |
DIII
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tensione nominale in AC |
690 V AC
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Materiale |
Plastica
|
| Cartuccia fusibile |
DIII, E33
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
63 A
|
| Tipo |
|