Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Bandella in rame 630A, 8x24x1mm, nera
| Nome prodotto |
Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
119033
|
| EAN |
4015081171705
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
8 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
3.5 kg
|
| Conformità |
UL CSA09 (max. 105 °C)
EN 60439-1 CE marking UL 758 EN 60439-3 RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number AVLV2)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) UL (File No. E248096) |
| Codice modello |
CU-BAND8X24X1-BK
|
| Caratteristiche |
lamellato
Autoestinguente ai sensi di UL 94 V0 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
bandella in rame isolata
Materiale di cablaggio apparecchio |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
bandella in rame isolata
|
| Valori nominali amperaggio |
630 A
|
| Colore |
Nero, simile a RAL 9005
|
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Rigidità dielettrica |
20 kV/mm
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
630 A
|
| Tensione nominale |
1000 V AC, 1500 V DC
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
potenza 600 V AC, 750 V DC
|
| Spessore barra collettrice |
12 mm
|
| Sezione trasversale |
192 mm²
|
| Dimensioni - specifiche banda |
8 mm x 24 mm x 1 mm
|
| Spessore lamella |
1 mm
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
8
|