Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119426
ETR2-11-D

Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2, 2W, 0,05s-100h, ritardato all'eccitazione, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2
Sigla catalogo
119426
EAN
4015081175727
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.069 kg
Certificazione/i
CSA File No.: UL report valid
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 61812-1
UL 508
IEC/EN 60947-5-1
UL
CSA Class No.: 3211-03
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
CE
Codice modello
ETR2-11-D

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di rete
24 - 48 V DC
24 - 240 V AC (a 50/60 Hz)
Corrente nominale
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A a 230 V (NO)
5 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V
0,75 A a 230 V (NC)

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
Funzione di temporizzazione fissa
Ritardo eccitazione
Ritardato all'eccitazione

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Categoria prodotto
Temporizzatori ETR2
Adatto per
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Intervallo di tempo - max
100 s
Intervallo di tempo - min
0.05 s
Tipo
Relè temporizzatori
Tipo di tensione
AC/CC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Esporta le caratteristiche del prodotto