Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2, 2W, 0,05s-100h, ritardato alla diseccitazione, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48V DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2
|
| Sigla catalogo |
119427
|
| EAN |
4015081175734
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
63 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.071 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 61812-1 UL UL File No.: E29184 CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada CSA File No.: UL report valid UL 508 |
| Codice modello |
ETR2-12-D
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Tolleranza della tensione di rete |
24 - 48 V DC
24 - 240 V AC (a 50/60 Hz) |
| Corrente nominale |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
0,75 A a 230 V (NC)
5 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V 3 A a 230 V (NO) |
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Funzioni |
Ritardato alla diseccitazione
Funzione di temporizzazione fissa Ritardo alla diseccitazione |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
2
|
| Categoria prodotto |
Temporizzatori ETR2
|
| Adatto per |
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
|
| Intervallo di tempo - max |
100 s
|
| Intervallo di tempo - min |
0.05 s
|
| Tipo |
Relè temporizzatori
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|