Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119428
ETR2-69-D

Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2, 2W, 0,05s-100h, multifunzione, 12 - 240 V AC 50/60 Hz, 12-240 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series temporizzatore ETR2
Sigla catalogo
119428
EAN
4015081175741
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.067 kg
Certificazione/i
CSA File No.: UL report valid
IEC/EN 60947-5-1
UL
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
CSA-22.2 No. 14
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61812-1
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada
Codice modello
ETR2-69-D

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di rete
12 - 240 V DC
12 - 240 V AC (a 50/60 Hz)
Corrente nominale
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
5 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A a 230 V (NO)
0,75 A a 230 V (NC)

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
Ritardo eccitazione
Forma d’impulso
Uscite, impostabili ritardate/non ritardate
Ritardato all'eccitazione
Pausa impulso all'eccitazione
Formazione di impulsi
Lampeggiante, avvio con impulso, tempo fisso
Lampeggiante, avvio pausa
Multifunzionale
Ritardato alla diseccitazione
Ritardo alla diseccitazione
Lampeggiante, avvio con pausa, tempo fisso
Contatto flottante alla diseccitazione
Lampeggiante, avvio a impulso
Funzione di temporizzazione regolabile

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Categoria prodotto
Temporizzatori ETR2
Adatto per
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Intervallo di tempo - max
100 s
Intervallo di tempo - min
0.05 s
Tipo
Relè temporizzatori
Tipo di tensione
AC/CC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
12 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
12 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
12 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.