Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119699
Codice del modello: XLSPH2124

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo A=200 mm, L=1200 mm, P=400 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
119699
EAN
4015081176212
Lunghezza/profondità del prodotto
1100 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPH2124

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Grigio
Unità
Accessori
Capacità di carico - max
1500 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Adatto per lunghezza/profondità
400 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base completa
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.