Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119913
XLST5S104

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, zincato, per LxP = 1000 x 400mm, IP55

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
119913
EAN
4015081177530
Lunghezza/profondità del prodotto
275 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
900 mm
Peso prodotto
5.797 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5S104

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.