Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119914
Codice del modello: XSPBU0406

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, zincato, per LxP=400x600mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
119914
EAN
4015081177547
Lunghezza/profondità del prodotto
475 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
325 mm
Peso prodotto
3.616 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU0406

Delivery program

Modello
Piastra pavimento
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto