Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119918
Codice del modello: XSPBU1206

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, zincato, per LxP=1200x600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
119918
EAN
4015081177585
Lunghezza/profondità del prodotto
475 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
12.239 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU1206

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto