Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119922
Codice del modello: XSPBU1008

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, zincato, per LxP=1000x800mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
119922
EAN
4015081177622
Lunghezza/profondità del prodotto
675 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
900 mm
Peso prodotto
14.23 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU1008

Delivery program

Modello
Piastra pavimento
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto