Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119923
XSPBU1208

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, zincato, per LxP=1200x800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
119923
EAN
4015081177639
Lunghezza/profondità del prodotto
675 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
17.392 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU1208

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto