Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119928
Codice del modello: XSPBU1006-64-S

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, zincato, suddivisa 6/4, PIFT, per, LxP=1000x600mm, fino a IP55

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
119928
EAN
4015081177684
Lunghezza/profondità del prodotto
475 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
560 mm
Peso prodotto
10.014 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU1006-64-S

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Acciaio inox
Modello
Piastra pavimento

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto