Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119930

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, zincato, suddivisa 6/6, PIFT, per, LxP=1200x600mm, fino a IP55

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
119930
EAN
4015081177707
Lunghezza/profondità del prodotto
475 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
560 mm
Peso prodotto
12.239 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU1206-66-S

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.