Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119931
XSPBU1206-75-S

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, zincato, per LxP=1200x600mm, suddivisa 7/5 S. h.T.

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
119931
EAN
4015081177714
Lunghezza/profondità del prodotto
475 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
5.139 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU1206-75-S

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto