Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, zincato, per LxP=600x800mm, suddivisa 4/2
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
119932
|
| EAN |
4015081177721
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
675 mm
|
| Altezza prodotto |
12 mm
|
| Larghezza prodotto |
325 mm
|
| Peso prodotto |
7.906 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPBU0608-42
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Piastra pavimento
|
| Materiale |
Metallo
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|