Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119933
Codice del modello: XSPBU0808-62

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, zincato, per LxP=800x800mm, suddivisa 6/2

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
119933
EAN
4015081177738
Lunghezza/profondità del prodotto
675 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
11.068 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBU0808-62

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Piastra pavimento

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto