Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

11N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
11N
UPC
784564002488
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
1.06 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.008 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Trade size
1/2 in
Material
Polyamide 6

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.