Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120675
mRB6-13/3N/D/01-A

Eaton Moeller series xPole - mRB4/6 RCBO - Interruttore differenziale magnetotermico con protezione da sovracorrente RCD/MCB, 13A, 100mA, D-LS-Char, 3 poli N, Caratt. FI: A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - mRB6 RCBO - Interruttore differenziale con protezione magnetotermica da sovracorrente
Sigla catalogo
120675
EAN
4015081185054
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.446 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
mRB6-13/3N/D/01-A

Caratteristiche prodotto

Tensione nominale
400 V
Capacità corrente di sovratensione
0.25 kA
Tipo di tensione
CA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Caratteristiche
Commutazione simultanea N-neutro
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
Altezza dispositivo
80 mm
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Tipologia supporto
Gancio a scorrimento tristabile - consente la rimozione dalla combinazione della barra collettrice esistente
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Applicazione prodotto
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Gamma prodotti
mRB6
Corrente nominale
13 A
Corrente d'impiego della gamma prodotti
6-25 ampere
Valori correnti di guasto della gamma di prodotti
30, 100, 300 milliampere
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
13 A
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
6 kA
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009)
6 kA
Dissipazione statica non dipendente da corrente
0 W
Caratteristica d'intervento
D
Profondità interna
70 mm
Classe di limitazione della corrente
3
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Carcassa
45 mm
Protezione morsetti
Protezione contro i contatti accidentali secondo VBG4
Morsetti (superiore e inferiore)
Doppia funzione
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Valori nominali corrente di guasto
0.1 A
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di poli (protetti)
4
Numero di poli (totale)
4
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Capacità di interruzione nominale
6 kA
Fusibile di riserva
100 ampere gL
Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali
Metodo di montaggio
Guida DIN
Idoneità climatica
IEC 68-2: 25°C - 55°C al 90% - 95% di umidità
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
7,7 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Grado di protezione (interno)
IP40
Grado di protezione
IP20
Consiglio di temperatura ambiente di utilizzo
Tenere in considerazione il declassamento a temperature superiori a 40 °C
Capacità terminali solidi
1-25 millimetri quadrati
Norme di riferimento
IEC/EN 61009
Intervento
Intervento non ritardato
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2 
Spessore materiale
2 mm
Corrente di apertura nominale
0,5 x I∆n
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
Tipo corrente di dispersione
A
Caratteristica di rilascio
D
Tipo di sensibilità
Tipo A, sensibile a corrente unidirezionale pulsante
Classificazione frequenza
50 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
6 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
6 kA
Tensione nominale in AC
230 V / 400 V
Numero di poli
Tre poli + N
Caratteristica di disconnessione
Non ritardato
Tipo
interruttore magnetotermico-differenziale
Applicazione
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
Classe di selettività
3

Esporta le caratteristiche del prodotto