Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120804
Codice del modello: BB-F-16/4P-3XLN+AS

BB-F-16/4P-3XLN+AS. Busbar

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
120804
EAN
4015081186341
Lunghezza/profondità del prodotto
1065 mm
Altezza prodotto
30.5 mm
Larghezza prodotto
21.4 mm
Peso prodotto
0.833 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-F-16/4P-3XLN+AS

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
19
Numero di poli
Quattro poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
0
Numero di fasi
4
Dimensioni passo
17.8 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto