Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Pressacavo, per ventilazione, M20, RAL 7035, IP68
| Nome prodotto |
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
120814
|
| EAN |
4015081186440
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
49 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
0.013 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
V-M20-VENT
|
| Utilizzato con |
CS-...
EW… Ci NYM 1,5 mm² (5x) o 2,5 mm² (5x) XVTL xEnergy H035VV-F 2,5 mm² (4x) o 4 mm² (3x) Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando Accessori generali per il quadro elettrico |
| Finitura superficie |
RAL 7035, grigio chiaro
|
| Caratteristiche speciali |
Pressacavo di ventilazione
|
| Tipo |
|
| Materiale |
Poliammide
Senza alogeni Plastica |
| Colore |
Grigio
|
| Dimensione nominale filettatura metrico/PG |
20
|
| Dimensione nominale filettatura in pollici/filettatura tubo gas |
Altro
|
| Passo della filettatura |
15 mm
|
| Lunghezza filettatura |
10 mm
|
| Larghezza della chiave |
30 mm
|
| Adatto per il diametro cavo - Max |
13 mm
|
| Adatto per il diametro cavo - Min |
6 mm
|
| Qualità del materiale |
Poliammide
|
| Protezione superficiale |
Non trattato
|
| Degree of protection (IP) |
IP68
|
| Modello |
Diritto
|
| Tipo di isolante |
guarnizione anulare ritagliabile
|
| Per gas ex-zona |
Nessuno
|
| Per polvere ex-zona |
Nessuno
|
| Dotato di: |
Dispositivo Antistrappo
Controdado Raccordo a vite divisibile |
| Tipo lampada incluso |
Senza alogeni
|
| Tipo di filettatura |
Metrico
|
| Protezione, idoneità e resistenza |
Antiurto
|
| Adatto per |
Prevenzione della condensazione
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Pressacavo di ventilazione
Gestione del cablaggio |
| Diametro di apertura |
20.5 mm
|
| Temperatura di esercizio - max |
120 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-20 °C
|
| Diametro esterno cavo - max |
13 mm
|
| Diametro esterno cavo - min |
6 mm
|
| Numero RAL |
7035
|
| Tipo di ingresso cavi |
M20
|
| Per spessore parete - min |
0.5 mm
|
| Per spessore parete - max |
2.5 mm
|
| Tipo di collegamento all'involucro |
avvitare
|
| Tipo di dispositivo antistrappo in conformità a EN 62444 |
Tipo A
|
| Materiale sigillante |
EPDM
|