Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Dispositivo di commutazione, a potenziale zero, 8 A, 230 VAC
| Nome prodotto |
Attuatori di accensione Eaton Moeller series xComfort
|
| Sigla catalogo |
121080
|
| EAN |
4015081189106
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
27 mm
|
| Larghezza prodotto |
65 mm
|
| Peso prodotto |
0.056 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CSAU-01/04
|
| Caratteristiche |
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Comando locale/manuale |
| Tipo di sistema operativo bus |
Radiofrequenza
xComfort |
| Funzione di azionamento |
Potere
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Attuatore
|
| Profondità scatola di installazione integrata - min |
26 mm
|
| Numero di ingressi (binario) |
0
|
| Numero di contatti di commutazione - max |
1
|
| Valori nominali amperaggio |
0 A
|
| Dotato di: |
Connessione bus
|
| Corrente di manovra - max |
8 A
|
| Potenza di commutazione - max |
1840 W
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Potenza in uscita |
1840 W
|
| Alimentazione |
Rete elettrica
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Funzioni |
modulo bus rimovibile
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
Da incasso (gesso) |
| Consumo energetico |
0.6 W
|
| Numero di dispositivi collegabili |
32
|