Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121091
EVG-3P+3N/12MODUL

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 4Ph., 12HP, 3P+3N

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
121091
EAN
4015081189212
Lunghezza/profondità del prodotto
211 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
0.087 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EVG-3P+3N/12MODUL

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Isolato
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
0
Numero di poli
Quattro poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
12
Numero di fasi
4
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Adatto per
Dispositivi con sbarra di N

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.