Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121093
Codice del modello: EVG-25/3PHAS/N/10MODUL/LS

Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 3Ph., 10HP

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
121093
EAN
4015081189236
Lunghezza/profondità del prodotto
255 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.236 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EVG-25/3PHAS/N/10MODUL/LS

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
isolato
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
3
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
10
Numero di fasi
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Adatto per
Dispositivi con sbarra di N

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.