Eaton Moeller® series targhetta M22, arresto d'emergenza, AxP = 50x33 mm, giallo, HÄTAPYSÄYTYS
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
|
| Sigla catalogo |
121371
|
| EAN |
4015081192014
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
1 mm
|
| Larghezza prodotto |
33 mm
|
| Peso prodotto |
0.002 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
DNV |
| Codice modello |
M22-XZK1-SF99
|
| Iscrizione |
EMERGENCY STOP
" HÄTÄPYSÄYTYS " |
| Tipo di iscrizione |
Testo
|
| Lingua |
Finlandese
|
| Numero RAL |
1004
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP66
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Dimensione |
33 x 50 mm
|