Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121377
SWD4-8FRF-10

Adattatore per cavo Eaton SWD4, SmartWire-DT, cavo piatto-tondo

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Adattatore per cavo
Sigla catalogo
121377
EAN
4015081192069
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
CSA File No.: 2324643
EN 50178
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61131-2
CSA
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
SWD4-8FRF-10

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Umidità relativa
0-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Tipo connessione
Morsetto ad innesto
Collegamento 1: Connettore, 8 poli

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
IP20 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Metodo di montaggio
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Tipo
  • Adattatore per cavo SmartWire-DT per il collegamento di un cavo a nastro (connettore maschio) a un cavo tondo (terminale)
  • Adattatori per cavi SWD

Ingresso/uscita

Numero di cicli di inserimento
200

Esporta le caratteristiche del prodotto