Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121381
SWD4-SML8-20

Boccola per armadio elettrico Eaton SWD4, SmartWire-DT, cavo piatto-tondo, connettore maschio

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Boccola per armadio elettrico
Sigla catalogo
121381
EAN
4015081192106
Lunghezza/profondità del prodotto
21 mm
Altezza prodotto
82.4 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Certificazione/i
EN 50178
IEC/EN 61131-2
CSA
UL
UL File No.: E29184
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
SWD4-SML8-20

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Temperatura di esercizio - max
70 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Comunicazione

Tipo connessione
Connettore, 8 poli
Collegamento 1: connettore maschio M20, 8 poli

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP20
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT

Ingresso/uscita

Numero di cicli di inserimento
200

Esporta le caratteristiche del prodotto