Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121440
Codice del modello: XSPTF0606-XF

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, flange F3A XF, per LxP=600x600 mm, IP55, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
121440
EAN
4015081192601
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTF0606-XF

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto