Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121442
Codice del modello: XSPTF0806-XF

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, flange F3A XF, per LxP=800x600mm, IP55, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
121442
EAN
4015081192625
Lunghezza/profondità del prodotto
700 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTF0806-XF

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.