Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121446
Codice del modello: XSPTF1206-XF

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, flange F3A XF, per LxP=1200x600 mm, IP55, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
121446
EAN
4015081192663
Lunghezza/profondità del prodotto
1100 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
7.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTF1206-XF

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto